22RT-19-1
Romsensor temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, hvit, RAL 9003
Inkluderte deler: skruer
Dette produktet er også tilgjengelig med din tilpassede logo på fronten.
Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
- Listepris
- NOK 931,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. motstand 5 kΩ (Type 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. motstand 5 kΩ (Type 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. motstand 5 kΩ (Type 22RTM-19-1) - Utgangssignal aktivt merknad
- Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC