22RTH-18-1
Romsensor / romterminal luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, hvit, RAL 9003
Inkluderte deler: skruer
Dette produktet er også tilgjengelig med din tilpassede logo på fronten.
Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
- Listepris
- NOK 1 431,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Måleområde luftfuktighet
- Standardinnstilling: 0...100 % RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
- MP-Bus