2. Sensorer og målere
  3. Romenheter

P-22RT-1800D-1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
P-22RT-1800D-1

P-22RT-1800D-1

Romsensor / romterminal temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, ePaper berøringsdisplay, PC, hvit, RAL 9003

Inkluderte deler: skruer

Dette produktet er også tilgjengelig med din tilpassede logo på fronten.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.

Listepris
NOK 2 760,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter
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
Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Spill av nå Del via e-post

Commissioning with the Belimo Assistant App

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Temperatur
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Måleområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikasjon
MP-Bus
Visningstype
ePaper berøringsdisplay