2. Sensorer og målere
  3. Romenheter

P-22RTH-1900A-1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
P-22RTH-1900A-1

P-22RTH-1900A-1

Romterminal luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, hvit, RAL 9003

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Google Play Store
    Apple Store
    Baidu App Store
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
Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovativ sluttbrukerapp for visning av gjeldende romverdier og justering av settpunkter., For NFC-kompatible Android- og iOS-smarttelefoner. Kompatible enheter: 22RT.. og P-22RT ...

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spill av nå Del via e-post

Commissioning with the Belimo Assistant App

Spill av nå Del via e-post

Powerless Commissioning

Spill av nå Del via e-post

Romsensorer – konstruert i Sveits

Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.

Spill av nå Del via e-post

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Måleområde luftfuktighet
Standardinnstilling: 0...100 % RH
Måleområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikasjon
MP-Bus
Utgangsspenning [område]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Utgangsstrøm [område]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Utgangssignal aktivt merknad
  • Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC
  • min. motstand 5 kΩ
Visningstype
Belimo Display App