P-22RTM-1900A-1
Romterminal CO₂ / luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App og LED, PC, hvit, RAL 9003
This product has been discontinued.
Successor product: 22RTM-18-1.
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovativ sluttbrukerapp for visning av gjeldende romverdier og justering av settpunkter., For NFC-kompatible Android- og iOS-smarttelefoner. Kompatible enheter: 22RT.. og P-22RT ...
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- CO₂
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Måleområde CO₂
- Standardinnstilling: 0...2000 ppm
- Måleområde luftfuktighet
- Standardinnstilling: 0...100 % RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Utgangssignal aktivt merknad
-
- Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC
- min. motstand 5 kΩ
- Visningstype
- Belimo Display App og LED