P-22RTM-1900D-1
Romterminal CO₂ / luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper berøringsskjerm og LED, PC, hvit, RAL 9003
Inkluderte deler: skruer
Dette produktet er også tilgjengelig med din tilpassede logo på fronten.
Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
- Listepris
- NOK 3 785,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Powerless Commissioning
Configuring the CO2 Indicator LED
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- CO₂
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Måleområde CO₂
- Standardinnstilling: 0...2000 ppm
- Måleområde luftfuktighet
- Standardinnstilling: 0...100 % RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1) - Utgangssignal aktivt merknad
-
- Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC
- min. motstand 5 kΩ
- Visningstype
- ePaper berøringsskjerm og LED