P-22RTM-1U00A-2B
Romsensor CO₂/luftfuktighet/temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, sort, RAL 9005
Inkluderte deler: skruer
- Listepris
- NOK 3 951,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Produktvideoer
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Configuring the CO2 Indicator LED
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- CO₂
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- Modbus
- BACnet
- Måleområde CO₂
- 0...2000 ppm
- Måleområde luftfuktighet
- 0...100% RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Visningstype
- Belimo Display App