01CT-1CH

Kabelsensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 50 mm, Probediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-tråds

Listepris
NOK 158,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 2D

CAD-data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Suksesshistorier

Tilbehør

Sensortilbehør

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 71,00
Din pris: ...

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 146,00
Din pris: ...

A-22P-A06

Følerlomme Rustfritt stål, 50 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 223,00
Din pris: ...

A-22P-A08

Følerlomme Rustfritt stål, 100 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 246,00
Din pris: ...

A-22P-A10

Følerlomme Rustfritt stål, 150 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 270,00
Din pris: ...

A-22P-A12

Følerlomme Rustfritt stål, 200 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 291,00
Din pris: ...

A-22P-A14

Følerlomme Rustfritt stål, 300 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

A-22P-A16

Følerlomme Rustfritt stål, 450 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 341,00
Din pris: ...

A-22P-A18

Følerlomme Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...

A-22P-A20

Følerlomme Messing, 100 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 115,00
Din pris: ...

A-22P-A22

Følerlomme Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 129,00
Din pris: ...

A-22P-A24

Følerlomme Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 141,00
Din pris: ...

A-22P-A26

Følerlomme Messing, 300 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 158,00
Din pris: ...

A-22P-A28

Følerlomme Messing, 450 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 181,00
Din pris: ...

A-22P-A44

Sprøyte med termisk pasta

Listepris: NOK 18,00
Din pris: ...

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 203,00
Din pris: ...

A-22P-A51

Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..

Listepris: NOK 190,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
Kabel
Elektrisk tilkopling
Kabel
Måleområde temperatur
-35...100°C [-30...210°F]
Målte verdier
Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Temperatur
Sondelengde
50 mm
Utgangssignal
Ni1000