01DT-1CH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris
NOK 376,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 2D

CAD-data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Suksesshistorier

Tilbehør

Sensortilbehør

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 71,00
Din pris: ...

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 146,00
Din pris: ...

A-22D-A09

Montasjeplate S kapsling

Listepris: NOK 47,00
Din pris: ...

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter, M20x1.5, for kabel 1x6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 280,00
Din pris: ...

A-22P-A06

Følerlomme Rustfritt stål, 50 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 223,00
Din pris: ...

A-22P-A18

Følerlomme Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...

A-22P-A44

Sprøyte med termisk pasta

Listepris: NOK 18,00
Din pris: ...

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 203,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
  • Kanal
  • Rør
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Montasjetype
  • Enkelt punkt
  • Innstikk
Måleområde temperatur
-50...160°C [-60...320°F]
Målte verdier
Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Temperatur
Sondelengde
50 mm
Type tilbehør
Sensorer
Utgangssignal
Ni1000