01DT-1CL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris
NOK 376,00
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
Sensortilbehør

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 71,00
Din pris: ...

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 146,00
Din pris: ...

A-22D-A09

Montasjeplate S kapsling

Listepris: NOK 47,00
Din pris: ...

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter, M20x1.5, for kabel 1x6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 280,00
Din pris: ...

A-22P-A44

Sprøyte med termisk pasta

Listepris: NOK 18,00
Din pris: ...

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 203,00
Din pris: ...

A-22P-A51

Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..

Listepris: NOK 190,00
Din pris: ...

Ikke kategorisert

A-22P-A08

Følerlomme Rustfritt stål, 100 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 246,00
Din pris: ...

A-22P-A20

Følerlomme Messing, 100 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 115,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
  • Kanal
  • Rør
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Montasjetype
  • Enkelt punkt
  • Innstikk
Måleområde temperatur
-50...160°C [-60...320°F]
Målte verdier
Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Temperatur
Sondelengde
100 mm
Type tilbehør
Sensorer
Utgangssignal
Ni1000