SF24A-3



SF24A-3

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54

Listepris
NOK 3'593,00

Designdata: Designdata

  • Tilbehør
  • Detaljer
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

AV8-25

Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 8...22.7 mm

Listepris: NOK 405,00
Din pris: ...

IND-AFB

Endestopp-indikator, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 52,00
Din pris: ...

K7-2

Vendbar spindelklemme, for sentrisk montering, for spjeldakslinger Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listepris: NOK 223,00
Din pris: ...

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10, Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 1'330,00
Din pris: ...

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8, Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 1'140,00
Din pris: ...

KH-AFB

Momentarm, for 3/4" akslinger, klemmedimensjon Ø 10...22 mm, Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 189,00
Din pris: ...

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø 10...18 mm

Listepris: NOK 124,00
Din pris: ...

Z-ARS230L

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 520,00
Din pris: ...

Z-SF

Bunnplateforlenger, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 39,00
Din pris: ...

ZF10-NSA-F

Form fit innsats, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF12-NSA-F

Form fit innsats, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF15-NSA-F

Form fit innsats, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF16-NSA-F

Form fit innsats, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZG-AFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 653,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P1000A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ

Listepris: NOK 1'129,00
Din pris: ...

P200A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω

Listepris: NOK 1'129,00
Din pris: ...

S2A-F

Hjelpebryter 2 x SPDT

Listepris: NOK 959,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk (i gang)
7.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...25.4 mm
Moment
20 Nm
Produkttype
Aktuator
Regulatortype
3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC 24 V