Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

BKN230-24-C-MP



BKN230-24-C-MP

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt

Listepris
NOK 2 954,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Suksesshistorier

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

BAT72

Termoelektrisk utløser med kontrollnøkkel, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Probelengde 65 mm

Listepris: NOK 756,00
Din pris: ...

BAT72-ST

Termoelektrisk utløser med kontrollnøkkel, med plugg, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Probelengde 65 mm

Listepris: NOK 859,00
Din pris: ...

BKS24-1B

Kommunikasjons- og styringsenhet for brannspjeld

Listepris: NOK 3 921,00
Din pris: ...

BKS24-9A

Kommunikasjons- og styringsenhet for brannspjeld

Listepris: NOK 5 240,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Produkttype
Tilbehør
Regulatortype
MP-bus
Spenning AC/DC
AC 230 V