Hjem

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Vis mappen Nedlastinger
Til nedlastingssenteret

Artikler i handlevognen

Handlevognen er tom.
artikler i handlevognen

Solution

Antall:
Total:
Vis handlevogn/prosjektliste
Åpne en annen prosjektliste
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
  • Artikler i mappen Nedlastinger

    Mappen Nedlastinger er tom
    Artikler i mappen Nedlastinger

    !

    Vis mappen Nedlastinger
    Til nedlastingssenteret
  • Artikler i handlevognen

    Handlevognen er tom.
    artikler i handlevognen

    Solution

    Antall:
    Total:
    Vis handlevogn/prosjektliste
    Åpne en annen prosjektliste
    Eksporter som .xlsx Eksporter som .csv Importer fra .csv
  1. Hjem
  2. Ventiler
  3. Kuleventiler

R7050R-B3+SRF24A-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7050R-B3+SRF24A-O

R7050R-B3+SRF24A-O

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 12 055,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå
  • Se nå

MagiCAD Cloud

  • Se nå

Hydronikk-skjemaer

  • Last ned

Suksesshistorier

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 606,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris: NOK 1 265,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
kvs
49 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Mediumtemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Medie-temperatur merknad
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Differansetrykk Δpmax
100 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
5 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Regulatortype
Åpne/lukke
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2