• Success Stories
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
    • Hviterussland
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
    • Hviterussland
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
    • Success Stories
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
  3. Kuleventiler

R7050R-B3+SRFA-S2-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7050R-B3+SRFA-S2-O

R7050R-B3+SRFA-S2-O

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 13 667,00
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris: NOK 1 369,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
49 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Medietemperatur merknad
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Differansetrykk
∆pmax 100 kPa
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
7 W
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
Åpne/lukke
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2