Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

R7050R-B3/SRF24A-S2-O



R7050R-B3/SRF24A-S2-O

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 10 772,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CADENAS

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 328,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

ZR24-2

Spindelvarmer DN 15...50 (20 W)

Listepris: NOK 1 041,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
49 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
3-veis
PN
6
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
600 kPa

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk (i gang)
5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V