R418D



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R418D

R418D

Reguleringsventil, 2-veis, DN 20, Utvendige gjenger, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur 2...130°C [36...266°F]

Listepris
NOK 3 203,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R418D
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
    ZR4520

    ZR4520

    Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Listepris: NOK 158,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Vann, drikkevann (på forespørsel), vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    2...130°C [36...266°F]
    Medietemperatur merknad
    Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger