R6100W160-S8



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R6100W160-S8

R6100W160-S8

Reguleringsventil, 2-veis, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 21 831,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R6100W160-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

    Listepris: NOK 2 034,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelvarmer flens F05 (30 W)

    Listepris: NOK 1 264,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    160 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Stengetrykk
    690 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A