R7040R16-B3+NRF24A-MP



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7040R16-B3+NRF24A-MP

R7040R16-B3+NRF24A-MP

Reguleringsventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 12 355,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 3 469,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
16 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
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
7 W
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V