R7040R16-B3+SR24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7040R16-B3+SR24A-SR

R7040R16-B3+SR24A-SR

Reguleringsventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 10 673,00
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
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
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
16 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
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
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V