R7050R25-B3+NRF24A-SZ-S2
Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Aktuator montert
- Listepris
- NOK 12 166,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
ZR24-2
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listepris: NOK 1 265,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Medie-temperatur merknad
-
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
- Stengetrykk
- 600 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 100 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2