R7050R25-B3/NRF24A-SZ-S2-O
Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 9 127,00
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
- Dreievinkel
- 90
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 3-veis
- PN
- 6
- Rørtilkobling
- Flens
- Stengetrykk
- 600 kPa
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Hjelpebrytere
- 2 x SPDT
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V