H514B/NV24A-SZ-TPC
Seteventil, 3-veis, DN 15, Utvendige gjenger, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 5 473,00
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
- kvs
- 2.5 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 3-veis
- PN
- 16
- Rørtilkobling
- Utvendige gjenger
- Stengetrykk
- 1600 kPa
- Trykkuavhengig
- NO
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Klemmer med kabel
- Gangtid (motor)
- 150 s / 20 mm
- Kraft
- 1000 N
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Slag
- 15 mm
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V