H520B+NVC24A-MP-TPC/Z
Seteventil, 3-veis, DN 20, Utvendige gjenger, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert
3 rørkoblinger ZH4520 levert separat
- Listepris
- NOK 8 673,00
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
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- kvs
- 6.3 m³/h
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medie-temperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2°C trengs det en spindeloppvarming.
- Stengetrykk
- 1600 kPa
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
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5.5 VA