H525B/SV24A-TPC/Z
Seteventil, 3-veis, DN 25, Utvendige gjenger, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat
3 rørkoblinger ZH4525 levert separat
- Listepris
- NOK 9 916,00
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
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- kvs
- 10 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medie-temperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2°C trengs det en spindeloppvarming.
- Stengetrykk
- 1600 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Utvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2