H532B+SVC24A-SR-TPC/Z
Seteventil, 3-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert
3 rørkoblinger ZH4532 levert separat
- Listepris
- NOK 12 022,00
- *Price subject to change based on options selected
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
- 16 m³/h
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medietemperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
- Stengetrykk
- 1600 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Utvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2