H532B/LV24A-MOD/Z
Seteventil, 3-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slaglengde 15 mm, IP54
Aktuator leveres separat
3 rørkoblinger ZH4532 levert separat
- Listepris
- NOK 7 006,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
Serviceverktøy
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK1-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 3-veis
- PN
- 16
- Rørtilkobling
- Utvendige gjenger
- Stengetrykk
- 350 kPa
- Trykkuavhengig
- NO
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 2 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 150 s / 15 mm
- Kraft
- 500 N
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Slag
- 15 mm
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V