H540B+NVKC24A-SZ-TPC/Z
Seteventil, 3-veis, DN 40, Utvendige gjenger, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert
3 rørkoblinger ZH4540 levert separat
- Listepris
- NOK 13 965,00
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
- 25 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medie-temperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2°C trengs det en spindeloppvarming.
- Stengetrykk
- 500 kPa
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
- 4.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 9 VA