H6015X2P5-S2+NVK230A-3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015X2P5-S2+NVK230A-3

H6015X2P5-S2+NVK230A-3

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 16 746,00
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
S2A-H

S2A-H
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
2-veis
kvs
2.5 m³/h
Medium
Varmt vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med maks. 50 % volum glykol
Mediumtemperatur
5...150°C [41...302°F]
Medie-temperatur merknad
  • 120 °C opp til 2500 kPa
  • 150 °C opp til 2430 kPa
Stengetrykk
2200 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Max. 0.05% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
3-punkt