H6015X2P5-S2+NVKC24A-MP-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015X2P5-S2+NVKC24A-MP-TPC

H6015X2P5-S2+NVKC24A-MP-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert

Listepris
NOK 18 333,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
S2A-H

S2A-H
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 3 469,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 4 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
kvs
2.5 m³/h
Medium
Varmt vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med maks. 50 % volum glykol
Mediumtemperatur
5...150°C [41...302°F]
Medie-temperatur merknad
  • 120 °C opp til 2500 kPa
  • 150 °C opp til 2430 kPa
Stengetrykk
2200 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Max. 0.05% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V