H6015X4-S2/NVC24A-SZ-TPC
Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 14 389,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- Kvs
- 4 m³/h
- Medium
- Vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Medietemperatur merknad
-
- 120 °C opp til 2500 kPa
- 150 °C opp til 2430 kPa
- Stengetrykk
- 2200 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Max. 0.05% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2