AVK24A-3-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
For 3-point control, please observe the notes in the data sheet.
- Listepris
- NOK 13 347,00
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
- AC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 9 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Kraft
- 2000 N
- Regulatortype
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med trykknapp
- Slag
- 32 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 32 mm
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 35 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL kapsling type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]