AVK24A-MP-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
- Listepris
- NOK 14 905,00
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
Listepris: NOK 5 165,00
Din pris: ...
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 820,00
Din pris: ...
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 275,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 9.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 4 x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Kraft
- 2000 N
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp
- Slag
- 32 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 32 mm
- Gangtid motor variabel
- 90...150 s
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 35 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL kapsling type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]