DR24A-SR-5



DR24A-SR-5

Roterende aktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05

Listepris
NOK 7'462,00
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
2 W
Effektforbruk (i gang)
9 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
Max. 90 Nm (ikke konstant)
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V