DRK24A-7

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC / NO, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F07

Listepris
NOK 11'346,00
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
2 W
Effektforbruk (i gang)
11 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Manuell overstyring
Med trykknapp
Moment
Max. 90 Nm (ikke konstant)
Regulatortype
Åpne-lukke
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V