GRC24G-SZ-T-5
Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 9 831,00
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
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 8 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 11 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-tråds)
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP66/67
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]