2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

GRK24A-SR-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GRK24A-SR-5

GRK24A-SR-5

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05

Listepris
NOK 10 108,00
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
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 751,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 006,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
11 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
21 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
40 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]