PRCA-S2-T-200



PRCA-S2-T-200

Roterende aktuator, 160 Nm (konfigurert for D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, 2 x SPDT, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 12'446,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Programvare/apper

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZPR01

Posisjonsindikator og akseltapp, F07, firkantet 45° orientert, SW 17, DN 125...300

Listepris: NOK 1'079,00
Din pris: ...

ZPR03

Posisjonsindikator og akseltapp, F05, firkantet 45° orientert, SW 14, DN 80...100

Listepris: NOK 1'079,00
Din pris: ...

ZPR20

Håndsveiv for PR/PM-aktuator

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Listepris: NOK 2'499,00
Din pris: ...

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
-1

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
6 W
Effektforbruk (i gang)
20 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Spak
Moment
160 Nm (konfigurert for D6200W/WL)
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V