PRKCA-BAC-S2-T



PRKCA-BAC-S2-T

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Rekkeklemmer

Listepris
NOK 24'062,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZPR01

Posisjonsindikator og akseltapp, F07, firkantet 45° orientert, SW 17, DN 125...300

Listepris: NOK 1'079,00
Din pris: ...

ZPR03

Posisjonsindikator og akseltapp, F05, firkantet 45° orientert, SW 14, DN 80...100

Listepris: NOK 1'079,00
Din pris: ...

ZPR05

Retrofit adaptersett, F07/F10, flatt hode / firkantet, SW 17

Listepris: NOK 2'293,00
Din pris: ...

ZPR06

Retrofit adaptersett, F07/F10, firkantet 45° rotert, SW 14

Listepris: NOK 2'293,00
Din pris: ...

ZPR08

Adaptersett med avstandsring, F07, firkantet 45° orientert, SW 17

Listepris: NOK 625,00
Din pris: ...

ZPR09

Retrofit adaptersett, F07/F10, flatt hode / firkantet, SW 14

Listepris: NOK 2'293,00
Din pris: ...

ZPR10

Retrofit adaptersett, F05, flatt hode / firkantet, SW 14

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

ZPR11

Retrofit adaptersett, F07/F10, firkantet 45° rotert, SW 18

Listepris: NOK 2'293,00
Din pris: ...

ZPR12

Retrofit adaptersett, F07/F10, flatt hode / firkantet, SW 16

Listepris: NOK 2'293,00
Din pris: ...

ZPR15

Retrofit adaptersett, F07/F10, firkantet 45° rotert, SW 11

Listepris: NOK 2'293,00
Din pris: ...

ZPR20

Håndsveiv for PR/PM-aktuator

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Listepris: NOK 2'499,00
Din pris: ...

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Sensorer

01DT-1BH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Probelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 376,00
Din pris: ...

01DT-1BL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Probelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 376,00
Din pris: ...

01DT-1BN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Probelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

01DT-1BP

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Probelengde 200 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

01DT-1BR

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Probelengde 300 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 426,00
Din pris: ...

01DT-1BT

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Probelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

01DT-1CH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 376,00
Din pris: ...

01DT-1CL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 376,00
Din pris: ...

01DT-1CN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

01DT-1CP

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 200 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

01DT-1CR

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 300 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 426,00
Din pris: ...

01DT-1CT

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Probelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
-1

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
9 W
Effektforbruk (i gang)
52 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
30 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Spak
Moment
160 Nm
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V