SRF24A-SR-5
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
- Listepris
- NOK 6 720,00
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
- 5.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 8.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning motor
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]