SV24A-SZ-TPC
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
- Listepris
- NOK 7 214,00
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
- 2 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Kraft
- 1500 N
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 20 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 20 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]