SY10-230A-MF-T
Roterende aktuator, 2500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 72 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Rekkeklemmer
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
Serviceverktøy
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Dreievinkel
- 90
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP67
- Effektforbruk (i gang)
- 277 W
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Gangtid (motor)
- 72 s / 90°
- Hjelpebrytere
- 2 x SPDT
- Manuell overstyring
- Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
- Moment
- 2500 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC 230 V