3. Ventilaktuatorer

SY4-230-3-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SY4-230-3-T

SY4-230-3-T

Roterende aktuator, 400 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 40 792,00
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
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
297 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
299 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm² (Ledning 2x 1,5 mm² eller 1x 2,5 mm²)
Moment
400 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
Dreievinkel
90°
Gangtid (motor)
23 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP67
Omgivelsestemperatur
-30...65°C [-22...149°F]