2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

SY7-230A-3-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SY7-230A-3-T

SY7-230A-3-T

Roterende aktuator, 1000 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 58 337,00
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
Data for planleggere
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
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
699 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
759 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm² (Ledning 2x 1,5 mm² eller 1x 2,5 mm²)
Moment
1000 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
Dreievinkel
90°
Gangtid (motor)
60 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP67
Omgivelsestemperatur
-30...65°C [-22...149°F]