D650NL+SR24A-MOD-5



D650NL+SR24A-MOD-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 50, Flens med Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 30 m³/h, kvmax 100 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 5'389,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Arkiv

Suksesshistorier

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

ZR24-F05

Spindelvarmer flens F05 (30 W)

Listepris: NOK 817,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
30 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Effektforbruk (holdt)
1.25 W
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V