D650NL+ZD6N-H100



D650NL+ZD6N-H100

Spjeldventil, 2-veis, DN 50, Flens med Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 30 m³/h, kvmax 100 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C
Manuell styring for spjeldventiler DN 25...100
Aktuator montert

Listepris
NOK 1'806,00
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
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
30 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Regulatortype
Manuell
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe