D650NL/SR230A-SR-5



D650NL/SR230A-SR-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 50, Flens med Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 30 m³/h, kvmax 100 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 4'658,00
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
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
30 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk (i gang)
4 W