D6600N+SY10-230A-3-T



D6600N+SY10-230A-3-T

Spjeldventil, 2-veis, DN 600, Flens med Wafer typer PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10900 m³/h, kvmax 37300 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 2500 Nm, AC 230 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Rekkeklemmer
Aktuator montert

Listepris
NOK 164'812,00
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
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Wafer typer
kvs
10900 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
600 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP67
Effektforbruk (i gang)
377 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
73 s / 90°
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
Moment
2500 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 230 V