D6600NL+SY12-230A-MF-T



D6600NL+SY12-230A-MF-T

Spjeldventil, 2-veis, DN 600, Flens med Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10900 m³/h, kvmax 37300 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 3500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 47 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Rekkeklemmer
Aktuator montert

Listepris
NOK 105'272,00
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
Serviceverktøy

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK6-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
10900 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1000 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP67
Effektforbruk (i gang)
490 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
47 s / 90°
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
Moment
3500 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 230 V