D665N+SRFA-S2-5
Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F05
Aktuator montert
- Listepris
- NOK 6'333,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Elektrisk tilbehør
Produktvideoer
Spjeldventiler og aktuatorer
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien.
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Dreievinkel
- 90
- Endetilkobling
- Wafer typer
- kvs
- 50 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 2-veis
- PN
- 6 / 10 / 16
- Rørtilkobling
- Flens
- Stengetrykk
- 1200 kPa
- Trykkuavhengig
- NO
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 3.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 7 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Hjelpebrytere
- 2 x SPDT
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- Åpne-lukke
- Sikkerhetsfunksjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Spenning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V