D665N/GR24A-5
Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 150 s, IP54, F05
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 5'041,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Elektrisk tilbehør
Produktvideoer
Spjeldventiler og aktuatorer
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien.
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Dreievinkel
- 90
- Endetilkobling
- Wafer typer
- kvs
- 50 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 2-veis
- PN
- 6 / 10 / 16
- Rørtilkobling
- Flens
- Stengetrykk
- 1200 kPa
- Trykkuavhengig
- NO
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
- Åpne-lukke
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V